Filtrikuivati, kest, DCR

023U7073

Ühenduse materjal: Teras, Ühenduse joodise suurus [mm]: 42.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.125 Kilogram
Netokaal 9.124 Kilogram
Volume 29.6 Liter
EAN 5702428126854

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Heakskiit CE
CSA
UKCA
UL
Hooldatav DCR varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kate Kork
Kategooria I
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kronstein No
Külmutusagensid R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Lisateave PS 40.0 bar
MWP, kommentaarid 35_bar/508_psig_as_receiver
35_bar/508_psig_with_48-F
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Netomaht [foz USA] 155.8 Fluid Ounce US
Netomaht [l] 4.608 L
Osad on komplektis 1 kate
8 polti
8 vilttihendit
Osade programmi nimi DCR
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Sildile trükitud ühesuunaline nool
Product Name Description Filtrikuivati, kest
REACHi kandidaatainete loend No
Sisu suuruse number 192 cu.in.
Suurim töörõhk [bar] 46 bar
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Südamike arv 4
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 160 °F
Toote kirjeldus Külmutusagensi filtrikuivati
Tooterühm Filter driers
Tootetarvikud DCR lisavarustus
Tüübinimetus DCR 19213
Tüüp DCR
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
Ved. mahut. [Kw] R1234ze: 408.3
R134a: 459.9
R404A: 323.5
R407C: 471.4
R410A: 478.6
R452A: 327.6
R507: 313.7
Ved. mahut. [TR] R1234ze: 116.1
R134a: 130.8
R404A: 92.0
R407C: 134.0
R410A: 136.1
R452A: 93.1
R507: 89.2
Vedelikurühm 2
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A
R515A
Ühenduse joodise suurus [mm] 42 mm
Ühenduse materjal Teras
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus/joodis, ODF
Ühendusstandard ANSI/ASME B36.10M
Ümbrise maht [foz USA] 213.27 Fluid Ounce US
Ümbrise maht [l] 6.3 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality