Filtrikuivati, südamik, DCRE

023U4388

Tüüp: DC, Tihend on komplektis: Jah

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.694 Kilogram
Netokaal 0.6 Kilogram
Volume 1.55 Liter
EAN 5702424050160

 

Activated alumina [%] 20 %
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Happesuse neutraliseerimisvõime [g] 9.09 g
Happesuse neutraliseerimisvõime [untsi] 0.321 oz
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaubamärk ELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile 3 tükki
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 24 °C R1234yf: 67.3
R32: 54.6
R444B: 64.5
R452B: 62.4
R454B: 64.2
Kuivatusvõimsus [veepiisad] 52 °C R1234yf: 62.1
R32: 50.2
R444B: 57.7
R452B: 55.6
R454B: 59.4
Külmutusagensid R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Molecular sieve [%] 80 %
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Osad on komplektis 1 x Gasket (023U0743)
2 x vilttihendit (633L5312)
Osade programmi nimi DCRE
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisu suuruse number 48 cu.in.
Tahke südamiku maht [cm3] 727 cm³
Tahke südamiku maht [toll3] 44 in³
Tahke südamiku pind [cm2] 612 cm²
Tahke südamiku pind [toll2] 95 in²
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 160 °F
Tihend on komplektis Jah
Toote nimetus Filtrikuivati, südamik
Tooterühm Filter driers
Tüübinimetus 48-DC
Tüüp DC
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality