Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, BPHE B3-210, Plaatide arv: 134

021B8246

Suurim töörõhk [bar]: 45.0, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Toote üksikasjad

Brutokaal 149.4 Kilogram
Netokaal 127.87 Kilogram
Volume 216.48 Liter
EAN 5702424277901

 

Application Universaalne
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] 200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] -196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] 320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] -390 °F
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Null
Funktsioonimärge Jaotusseadmega
H1 ühend. tüüp Joodisühendus
H1 ühenduse mõõt Null
H2 ühend. tüüp Joodisühendus
H2 ühenduse mõõt Null
H3 ühend. tüüp Null
H3 ühenduse mõõt Null
H4 ühend. tüüp Null
H4 ühenduse mõõt Null
H5 ühend. tüüp Null
H5 ühenduse mõõt Null
H6 ühend. tüüp Null
H6 ühenduse mõõt Null
Heakskiit EAC
PED
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
UL
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Jootematerjal Vase kõvajoodis
Kategooria III
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Max töörõhk [psi] 653 psi
Mooduli nr 210
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal AISI 316L
Plaadimuster H
Plaatide arv 134
Plate material no. AISI 316L
Q1 ühend. mõõdu vahemik G1/2
Q1 ühend. tüüp G sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik G1/2
Q2 ühend. tüüp G sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik 1 3/8 in
Q3 ühend. tüüp Joodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik 2 5/8 in
Q4 ühend. tüüp Joodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemik Null
Q5 ühend. tüüp Joodisühendus
Q6 ühend. mõõdu vahemik Null
Q6 ühend. tüüp Joodisühendus
REACHi kandidaatainete loend No
Seadmed Stud;Feet;Lift
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Toote nimetus Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Tüübinimetus B3-210
Tüüp BPHE B3-210
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality