Tagasilöögiklapp, NRV 19, Suurim töörõhk [bar]: 46.0

020-1044

Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 19.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 19.00, Suund: Otsesuunaline, Pakendi formaat: Multipakend

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.344 Kilogram
Netokaal 0.343 Kilogram
Volume 0.28 Liter
EAN 5702422117506

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv väärtus [gal/min] 6.36 gal/min
Ehitus Kolb
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 4, lõige 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 5.5 m³/h
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
Min rõhulang [bar] 0.05 bar
Min rõhulang [psi] 0.7 psi
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Nimiv. kond, kuum gaas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nimiv. kond, kuum gaas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nimiv. kond, ved.mahut. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nimiv. kond, ved.mahut. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Tootesildil
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
Sisendi ühenduse tüüp Otsmuhv
Sissevooluava suurus [mm] 19 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 3/4 in
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 46 bar
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 140 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 285 °F
Toote nimetus Tagasilöögiklapp
Tooterühm Check valves
Tüüp NRV 19
UK RoHS compliance Out of scope
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
ULi heakskiidetud külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Vedelikurühm 1
2
Väljavooluava mõõt [mm] 19 mm
Väljavooluava mõõt [tolli] 3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Otsmuhv
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse märkmed Ilma koonusmutrita

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality