Solenoidmähis, BR230CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend

018F4720

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.277 Kg
Netokaal 0.238 Kg
Volume 0.263 Liter
EAN 5715162268872

 

China RoHS compliance Out of scope
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühendus, standardne EN175301-803
Elektriühenduse liides 3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit DNV∙GL
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
Korpuse standard IP IP00
Käiduklass Pidev
Mähise ehitus, standardne VDE 0580
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus DIN-lameklemm
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Solenoidmähis
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 97 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Rel. Niiskustingimused Mittekondenseeruv
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 230 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 230 V
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BR230CS
Tüüp BR230CS
UK RoHS compliance Out of scope
Varuosa number 018F4720
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Värv Must
Võimsustarve 50 Hz [VA] 31 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA] 24 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 16 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 13 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality