Termostaat, RT140L

017L003166

Temperatuurivahemik [°C]: 15 - 45, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT (neutraalne tsoon), Anduri tüüp: Kaugkanaliandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP66

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.181 Kilogram
Netokaal 1.069 Kilogram
Volume 4.629 Liter
EAN 5702428042628

 

Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] 25 x 90 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] 1 x 3 1/2 in
Anduri tüüp Kaugkanaliandur
China RoHS compliance Yes
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] 5 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 2 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 4.5 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 1.8 °C
Diferentsiaali tüüp Reguleeritav
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus 2xPg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Lühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
UKCA
Hooldatav Kontaktsüsteemid
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] 78 3/4 in
Kapilllaartoru pikkus [mm] 2000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Kontakt, diferentsiaal [°C] [max] 2 °C
Kontakt, diferentsiaal [°C] [min] 1.8 °C
Kontakt, funktsioon SPDT (neutraalne tsoon)
Kontaktide nimiväärtused AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpuse standard IP IP66
Laadimistüüp Adsorptsioon
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max andur temperatuur [°C] 240 °C
Max andur temperatuur [°F] 464 °F
Max neutraaltsoon [°C] 5 °C
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Temperatuurivahemik [°F] [min] 59 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 45 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 15 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 113 °F
Toote kirjeldus Termostaat
Toote nimetus Termostaat
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp RT140L
UK RoHS compliance Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality