Vee reguleerventiili korpus, WVH

016D5080

Ühenduse tüüp: Keevisäärik, Kv väärtus [m³/h]: 80.000, Tootele kasutamiseks: WVS 80; WVTS 80

Toote üksikasjad

Brutokaal 26.38 Kilogram
Netokaal 22.102 Kilogram
Volume 75.24 Liter
EAN 5702422002710

 

China RoHS compliance Out of scope
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 4 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 58 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.3 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Hiina
Hooldatav Veeventiili varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Malm
Kv väärtus [m³/h] 80 m³/h
Max testrõhk [bar] Pe 16 bar
Max testrõhk [psig] 232 psig
Osad on komplektis Äärikuga poldid
Ääriku tihendid
Abiventiili kruvid
Ventiili korpus
Osade programmi nimi WVS
WVTS
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIPi kausta tootenimi WVS/WVTS
Soojuskandja Neutraalsed kandjad
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Toote nimetus Vee reguleerventiili korpus
Tootele kasutamiseks WVS 80
WVTS 80
Tooterühm Water regulating valves
Tootetarvikud Äärikud
Üldine lisavarustus
Tüüp WVH
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluava suurus [mm] 80 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3 in
Ühenduse suurus [in] 3 in
Ühenduse tüüp Keevisäärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality