Danfoss Aveo® Termostaadid, Gaas, Anduri tüüp: Kaugandur, 7 °C - 26 °C, RAV

015G4063

VVS: 4035485

Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/V valves. Stuffing box included.

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.23 Kilogram
Netokaal 0.214 Kilogram
Volume 0.444 Liter
EAN 5702424626266

 

Anduri tüüp Kaugandur
Anduri versioon Service
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/V valves. Stuffing box included.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kapillaartoru pikkus [m] [Max] 2 m
Komplekti osad Andur, tihenduskarp
Külmumiskaitse Jah
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 79 mm
Product width [mm] 56 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 0d7edca3-120b-4dfb-ae17-497830b15c4c
SCIPi kausta tootenimi RA-V & -VL Service kit
Sensor setting temperature [°F] [Max] 79 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Sulgemisfunktsioon Ei
Temperatuuri piiramine Ei
Termostaadi mudel Danfoss Aveo®
Termostaadi täiteaine Gaas
Termostaadi seadetemp [°C] [Max] 26 °C
Termostaadi seadetemp [°C] [Min] 7 °C
Termostaadiühenduse tüüp Rõngaskinnitus
Tooterühm Radiator Sensors
Tüüp Danfoss Aveo® Sensors
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiiliühenduse tüüp RAV
Värv Valge RAL 9016

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality