Danfoss Aveo® Termostaadid, Gaas, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 7 °C - 28 °C, RAV

015G4060

VVS: 4035484

Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/V valves.

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.153 Kilogram
Netokaal 0.141 Kilogram
Volume 0.298 Liter
EAN 5702424626280

 

Anduri tüüp Sisseehitatud andur
Anduri versioon Service
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/V valves.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kapillaartoru pikkus [m] [Max] 0 m
Komplekti osad Andur
Külmumiskaitse Jah
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 79 mm
Product width [mm] 56 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Sulgemisfunktsioon Ei
Temperatuuri piiramine Ei
Termostaadi mudel Danfoss Aveo®
Termostaadi täiteaine Gaas
Termostaadi seadetemp [°C] [Max] 28 °C
Termostaadi seadetemp [°C] [Min] 7 °C
Termostaadiühenduse tüüp Rõngaskinnitus
Tooterühm Radiator Sensors
Tüüp Danfoss Aveo® Sensors
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiiliühenduse tüüp RAV
Värv Valge RAL 9016

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality