Danfoss Aveo® Termostaadid, Gaas, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 7 °C - 28 °C, RAVL

015G4050

VVS: 4035482

Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/VL valves.

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.15 Kilogram
Netokaal 0.138 Kilogram
Volume 0.298 Liter
EAN 5702424626273

 

Anduri tüüp Sisseehitatud andur
Anduri versioon Service
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Aveo™ sensor for old Danfoss RA/VL valves.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkus [m] [Max] 0 m
Komplekti osad Andur
Külmumiskaitse Jah
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 76 mm
Product width [mm] 56 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Sulgemisfunktsioon Ei
Temperatuuri piiramine Jah
Termostaadi mudel Danfoss Aveo®
Termostaadi täiteaine Gaas
Termostaadi seadetemp [°C] [Max] 28 °C
Termostaadi seadetemp [°C] [Min] 7 °C
Termostaadiühenduse tüüp Rõngaskinnitus
Tooterühm Radiator Sensors
Tüüp Danfoss Aveo® Sensors
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiiliühenduse tüüp RAVL
Värv Valge RAL 9016

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality