Toote üksikasjad

Brutokaal 0.052 Kilogram
Netokaal 0.025 Kilogram
Volume 0.178 Liter
EAN 5715162289013

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.006
1 Primary battery weight Kg 0.006
Adapteri tüüp N/A
Akna avamise funktsioon Jah
Aku kogus 1
Aku tööiga [aastates] 5 yr
Andmeedastuse sagedus [GHz] 2.4 GHz
Battery type or Name CR2450
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Heakskiit UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Juhtmevaba ühenduse standard Zigbee
Kõrgus [mm] 56 mm
Kütteregulaatori tüüp Ruumitermostaat
Laius [mm] 54 mm
Patarei tühjenemise näidik Jah
Pikkus [mm] 59 mm
Rakendus Elamud (reostusaste 2)
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3
SCIPi kausta tootenimi Danfoss Ally Room Sensor
Süsteemi integreerimine Danfoss Ally™
Termostaadi IP klass 20
Toitepatareid 1 x CR2450
Tooterühm Danfoss Ally™
Tüüp Danfoss Ally™ Room Sensor
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KOOD 41112209
Värv RAL 9016
Weight per battery 6 g
Ülekandesagedus [MHz] 2400 MHz
Ülekanne [m] [Max] 30 m
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 40 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality