Radiaatoritermostaat, Danfoss Ally™, Adapteri tüüp: RAV; RA; RAVL; M30, 2.4 GHz

014G2460

VVS: 4364054

Elektrooniline radiaatori termostaatventiil Danfoss Ally süsteemile, RAV; RA; RAVL; M30, Zigbee

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.251 Kilogram
Netokaal 0.2 Kilogram
Volume 0.78 Liter
EAN 5702425245015

 

Adapteri tüüp RA
M30
RAVL
RAV
Akna avamise funktsioon Jah
Aku tööiga [aastates] 2 yr
Andmeedastuse sagedus [GHz] 2.4 GHz
Battery type or Name Alkaline AA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Elektrooniline radiaatori termostaatventiil Danfoss Ally süsteemile
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekraani tüüp LCD taustavalgusega
Energiatarve (ootel olekus) [mW] 3 mW
Energiatarve [W] 1.2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Heakskiit UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtmevaba ühenduse standard Zigbee
Kuuli survekatse temperatuur [°C] 75 °C
Kütteregulaatori tüüp Radiaatoritermostaat
Müratase Küttes dB(A) JIS C 9612 30
Ohutuse klassifikatsioon Tüüp 1
Patarei tühjenemise näidik Jah
Product width [mm] 55 mm
Rakendus Elamud (reostusaste 2)
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Reguleerimine PID
SCIPi kausta nr a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
SCIPi kausta tootenimi Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Spindli liikumine Lineaarne, kuni 4.5 mm, max. 2 mm ventiilil (1 mm/s)
Süsteemi integreerimine Danfoss Ally™
Tarkvara klass A
Temperatuuri mõõtmiste intervall 1 min
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 35 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 5 °C
Termostaadi IP klass 20
Toitepatareid 2 x 1,5 V AA leelispatareid
Tooterühm Radiator thermostat
Täiturmootori tüüp Elektromehaaniline
Tüüp Danfoss Ally™
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KOOD 40101801
Veetemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Värv RAL 9016
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 40 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality