Radiaatoritermostaat, Danfoss Eco™ Bluetooth, Adapteri tüüp: RAV; RA; RAVL; M30

014G1115

VVS: 4035477

Omatoimeline elektrooniline radiaatori termostaatventiil, Bluetooth

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.253 Kilogram
Netokaal 0.243 Kilogram
Volume 0.794 Liter
EAN 5702425245329

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Adapteri tüüp RA
M30
RAVL
RAV
Akna avamise funktsioon Jah
Aku kogus 2
Aku tööiga [aastates] 2 yr
Andmeedastuse sagedus [GHz] 2.4 GHz
Battery type or Name Alkaline AA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Omatoimeline elektrooniline radiaatori termostaatventiil
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp LCD taustavalgusega
Energiatarve (ootel olekus) [mW] 3 mW
Energiatarve [W] 1.2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Heakskiit CE
Bluetooth
ERC
EAC
In scope of WEEE Yes
Juhtmevaba ühenduse standard Bluetooth
Kütteregulaatori tüüp Radiaatoritermostaat
Müratase Küttes dB(A) JIS C 9612 <30
Ohutuse klassifikatsioon Tüüp 1
Patarei tühjenemise näidik Jah
Rakendus Elamud (reostusaste 2)
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Reguleerimine PID
SCIPi kausta nr a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
SCIPi kausta tootenimi Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Spindli liikumine Lineaarne, kuni 4.5 mm, max. 2 mm ventiilil (1 mm/s)
Süsteemi integreerimine Omatoimeline
Tarkvara klass A
Temperatuuri mõõtmiste intervall 1 min
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 28 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 4 °C
Termostaadi IP klass 20
Termostaat Programmeeritav elektrooniline radiaatorventiili kontroller
Toitepatareid 2 x 1,5 V AA leelispatareid
Tooterühm Radiator thermostat
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Täiturmootori tüüp Elektromehaaniline
Tüüp Danfoss Eco™ Bluetooth
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KOOD 40101801
Veetemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Värv RAL 9016
Ülekandevõimsus [mW] [Max] 2.1 mW
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 40 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality