RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, Filetage interne

013U0016

RAV PN10 15/1,5 2 voies/8 fil. int. équerre

Détails du produit

Poids brut 0.309 Kilogram
Poids Net 0.309 Kilogram
Volume 0.325 Liter
Numéro EAN 5702420004945

 

Application Chauffage et refroidissement
Caractéristique du débit Linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Connexion standard ISO 7/1
Course [mm] 1.1 mm
Description RAV PN10 15/1,5 2 voies/8 fil. int. équerre
Diamètre [mm] 15 mm
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Facteur de cavitation 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Vanne de régulation
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Laiton W. n°2.0402
Matériau du cône de vanne Caoutchouc NBR
Nom du produit dans le dossier SCIP RAV PN10 15/1,5 2-way/8 int. thr Angle
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP 0e58cc83-eff4-4cee-9742-a70c654ed4fe
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
PN de remplacement VSP 6
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale PN 10
Pression nominale [bar] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Entrée Rp 1/2Sortie R 1/2Entrée Rp 1/2, sortie R 1/2
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type RAV
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 1.5 m³/h
Version de montage libres

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality