H-ühenduse ventiilid, RLV-KDV, 20, Nurk parem

013G7874

Dünaamiline H-detail ventiil, rõhust sõltumatu

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.4 Kilogram
Netokaal 0.4 Kilogram
Volume 0.293 Liter
EAN 5702425155383

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Dünaamiline H-detail ventiil, rõhust sõltumatu
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] 0.15 bar
Ehitus Nurk parem
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Katserõhk [bar] 16 bar
Kaugust keskkohast keskkohani [mm] 50 mm
Pind Nikeldatud
Rakendus Kahetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
SCIPi kausta tootenimi RLV-KDV, H-piece
Tooterühm H-piece valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp RLV-KDV
UK RoHS compliance Out of scope
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Ventiili suurus 20
Vooluhulk [l/h] [max] 159 L/h
Ühendus radiaatoriga G 3/4
Ühendus süsteemiga G 3/4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality