Sensor FTC, 35 °C - 70 °C, 2 m

013G5080

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Elemento termostático FTC, 35-70 grados Celsius

Detalles del producto

Peso bruto 0.27 Kilogram
Peso neto 0.257 Kilogram
Volumen 0.598 Liter
EAN 5702420054902

 

Description Elemento termostático FTC, 35-70 grados Celsius
Grupo de productos Sensor FTC
Longitud de tuberías capilares [m] 2 m
N.° de expediente SCIP 6a391906-2f3c-411e-9be9-fd9c76f47a80
Nombre del producto en el expediente SCIP FTC Thermostatic Element, 35-70 Celcius
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 35 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del sensor [°C] [Max] 65 °C
Tipo FTC

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality