Peale- ja tagasivooluga ventiilid, RA 15/6TB, Põrandaühendus

013G3210

RA 15/6TB special lance valve for radiator underneath connection

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.542 Kilogram
Netokaal 0.542 Kilogram
Volume 1.041 Liter
EAN 5702420020860

 

Description RA 15/6TB special lance valve for radiator underneath connection
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Ehitus Põrandaühendus
In scope of WEEE and contain batteries No
Katserõhk [bar] 16 bar
Kvs-väärtused [m³/h] 1 m³/h
Rakendus Kahetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 9603eada-28c1-49cf-bc28-6fcd682c3337
SCIPi kausta tootenimi RA 15/6TB
Tooterühm Lance Valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp RA 15/6TB
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ühenduse suurus sisse Rp 1/2
Ühenduse suurus välja R 1/2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality