Radiaatoriventiilid, RA-N, Tavaline vooluhulk, DN 15, Nurkne, S

013G0053

VVS: 4035114

Normal flow valves with presetting

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.258 Kilogram
Netokaal 0.248 Kilogram
Volume 0.273 Liter
EAN 5702420010151

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Normal flow valves with presetting
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
Eelseade Jah
Ehitus Nurkne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Katserõhk [bar] 16 bar
Kv-väärtus seadega 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-väärtus seadega 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Kv-väärtus seadega 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv-väärtus seadega 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-väärtus seadega 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Kv-väärtus seadega 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Kv-väärtus seadega 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Kv-väärtus seadega N [m³/h] 0.73 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] 0.9 m³/h
Liitmiku tüüp Meetriline keere
Lõpp Nikeldatud
Rakendus Kahetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIPi kausta tootenimi RA-N & -IN Radiator valve 2
Standardmõõt S
Tooterühm Radiator Valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp RA-N
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KOOD 40101801
Veetemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ventiili suurus DN 15
Ventiili tüüp Tavaline vooluhulk
Ühenduse suurus sisse Rp 1/2
Ühenduse suurus välja R 1/2
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality