Mikroplaat-soojusvaheti, XB37H-1, Plaatide arv: 70

004B1715

25 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 13.964 Kilogram
Netokaal 13.964 Kilogram
Volume 17.71 Liter
EAN 5702421664117

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Jootematerjal Vask
Kategooria I
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 525 mm
Kogulaius [mm] 119 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te XB37H-1-70_2Cu_25_S1_7G1_L50
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal 1.4404
Plaadimuster H
Plaatide arv 70
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 72 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 479 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Toote nimetus Mikroplaat-soojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp XB37H-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vedelikurühm 2
Vertical center porthole 1[mm] 479 mm
Vertical center porthole 2[mm] 479 mm
Volume per channel 1 [l] 0.069 L
Volume per channel 2 [l] 0.069 L
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 50 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 50 mm
Ühendusstandard DIN ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality