ASV-PV 4G, DN 20, 5 kPa - 25 kPa, Sisekeere, Ilma isolatsioonita

003Z5502

VVS: 4015553

ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, sisekeere, ilma isolatsioonita, automaatne tasakaalustusventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.943 Kilogram
Netokaal 0.93 Kilogram
Volume 2.372 Liter
EAN 5710104081557

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, sisekeere, ilma isolatsioonita, automaatne tasakaalustusventiil
Diferentsiaalrõhu seadistus [kPa] [Max] 25 KPa
Diferentsiaalrõhu seadistus [kPa] [Min] 5 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsstoru pikkus [m] 1.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatsioon Ilma isolatsioonita
Kvs-väärtused [m³/h] 2.5 m³/h
Paigaldusasend Tagasivoolu toru
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIPi kausta tootenimi "ASV-PV DN 15 - 50"
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tehaseseadistus [kPa] 10 KPa
Tooterühm Automatic balancing
Tüüp ASV-PV 4G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Messing
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] 250 KPa
Ventiili suurus DN 20
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality