LENO MSV-S, DN 20, Väliskeere

003Z4112

VVS: 3701707

MSV-S DN 20, väliskeere, partnerventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.513 Kilogram
Netokaal 0.471 Kilogram
Volume 0.65 Liter
EAN 5702420091839

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-S DN 20, väliskeere, partnerventiil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 6 m³/h
Mõõteniplid Ilma mõõtenipliteta
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 20
SCIPi kausta nr 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIPi kausta tootenimi MSV-S DN15-DN50
Seadistusskaala Ei
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -20 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tooterühm Manual balancing
Tühjendusfunktsioon Jah
Tüüp LENO MSV-S
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal DZR messing
Ventiili suurus DN 20
Ühenduse tüüp Väliskeere
Ühendused G 1 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality