LENO MSV-BD, DN 15, Väike vooluhulk, Väliskeere

003Z4100

VVS: 4015583

MSV-BD DN 15, LF, väliskeere, käsiseadega ventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.835 Kilogram
Netokaal 0.812 Kilogram
Volume 1.417 Liter
EAN 5702420085517

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-BD DN 15, LF, väliskeere, käsiseadega ventiil
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 2.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 2.5 m³/h
Mõõteniplid Mõõteniplitega
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 20
SCIPi kausta nr 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
SCIPi kausta tootenimi MSV-BD DN15-DN50 (1)
Seadistusskaala Jah
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -20 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tooterühm Manual balancing
Tühjendusfunktsioon Jah
Tüüp LENO MSV-BD
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal DZR messing
Ventiili suurus DN 15
Voolu tüüp Väike vooluhulk
Ühenduse tüüp Väliskeere
Ühendused G ¾ A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality