MTCV, Versioon: B, DN 20

003Z1557

MTCV DN 20, B mudel, mitmefunktsiooniline termostaatiline ringlusventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.676 Kilogram
Netokaal 0.676 Kilogram
Volume 0.504 Liter
EAN 5710104067858

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MTCV DN 20, B mudel, mitmefunktsiooniline termostaatiline ringlusventiil
Desinfitseerimisfunktsioon Jah
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 1.8 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 10
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 100 °C
Tehaseseadistus [°C] 50 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 35 °C
Tooterühm Hot water balancing
Tüüp MTCV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Rg5
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] 100 KPa
Ventiili suurus DN 20
Versioon B
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality