AB-PM, DN 100, Äärik

003Z1440

AB-PM DN 100, kombineeritud automaatne tasakaalustusventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 74.5 Kilogram
Netokaal 74 Kilogram
Volume 199.2 Liter
EAN 5710104096438

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-PM DN 100, kombineeritud automaatne tasakaalustusventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Min] 60 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsstoru pikkus [m] 2.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Paigaldusasend Tagasivoolu toru
Qnom tehase seadeväärtus (Δpr 25 kPa) 21000 L/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Automatic balancing
Täiturmootori ühendus Danfossi standard
Tüüp AB-PM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili suurus DN 100
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality