AB-QM, DN 10, Väike vooluhulk, Ilma mõõtenipliteta, Väliskeere

003Z1261

VVS: 4015088

AB-QM DN 10 LF, mõõteniplitega, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.39 Kilogram
Netokaal 0.39 Kilogram
Volume 0.903 Liter
EAN 5710104030029

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 10 LF, mõõteniplitega, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Käik [mm] 2.25 mm
Käivitusrõhk [kPa] 16 KPa
Mõõteniplid Ilma mõõtenipliteta
Nominaalne vooluhulk [m³/h] 0.15 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 1d98cfbf-8a65-4028-a9cf-3b714af1b427
SCIPi kausta tootenimi AB-QM DN10 Low F with measuring nipples
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Pressure independent balancing and control valves
Täiturmootori ühendus M30 x 1.5
Tüüp AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal DZR messing (CW 602N)
Ventiili suurus DN 10
Versioon AB-QM 3.0
Voolu tüüp Väike vooluhulk
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality