AB-QM, DN 15, Väike vooluhulk, Ilma mõõtenipliteta, Väliskeere

003Z1252

AB-QM DN 15, LF, ilma mõõtenipliteta, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.47 Kilogram
Netokaal 0.46 Kilogram
Volume 0.902 Liter
EAN 5710104030005

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 15, LF, ilma mõõtenipliteta, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Käik [mm] 2.25 mm
Käivitusrõhk [kPa] 16 KPa
Mõõteniplid Ilma mõõtenipliteta
Nominaalne vooluhulk [m³/h] 0.275 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 348a7135-0f3f-4f72-a38a-7b22b43d5087
SCIPi kausta tootenimi AB-QM DN15 Low F without measuring n.
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Pressure independent balancing and control valves
Täiturmootori ühendus M30 x 1.5
Tüüp AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal DZR messing (CW 602N)
Ventiili suurus DN 15
Versioon AB-QM 3.0
Voolu tüüp Väike vooluhulk
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality