AB-QM, DN 20, Suur vooluhulk, Ilma mõõtenipliteta, Väliskeere

003Z1223

AB-QM DN20 HF, ilma mõõtenipliteta, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.726 Kilogram
Netokaal 0.724 Kilogram
Volume 1.316 Liter
EAN 5710104092393

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN20 HF, ilma mõõtenipliteta, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Käik [mm] 4 mm
Käivitusrõhk [kPa] 35 KPa
Mõõteniplid Ilma mõõtenipliteta
Nominaalne vooluhulk [m³/h] 1.7 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr d990cf9c-f265-4635-9771-e05a8f517f6d
SCIPi kausta tootenimi AB-QM DN20 HF PN16
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Pressure independent balancing and control valves
Täiturmootori ühendus M30 x 1.5
Tüüp AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal DZR messing (CW 602N)
Ventiili suurus DN 20
Versioon AB-QM 3.0
Voolu tüüp Suur vooluhulk
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality