MSV-F2, DN 40, PN 16, Äärik

003Z1089

VVS: 4015079

MSV-F2 DN 40 mõõteniplitega PN16, käsiseadega ventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.236 Kilogram
Netokaal 6.3 Kilogram
Volume 15.375 Liter
EAN 5702421557709

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 40 mõõteniplitega PN16, käsiseadega ventiil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 32.3 m³/h
Mõõteniplid Mõõteniplitega
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f
SCIPi kausta tootenimi MSV-F2 DN15-DN50
Seadistusskaala Jah
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tooterühm Manual balancing
Tühjendusfunktsioon Ei
Tüüp MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Malm (EN-GJL-250)
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] 150 KPa
Ventiili suurus DN 40
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality