MSV-F2, DN 32, PN 16, Äärik

003Z1088

VVS: 4015078

MSV-F2 DN 32 mõõteniplitega PN16, käsiseadega ventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 5.418 Kilogram
Netokaal 5.3 Kilogram
Volume 6.4 Liter
EAN 5702421557693

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 32 mõõteniplitega PN16, käsiseadega ventiil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 15.5 m³/h
Mõõteniplid Mõõteniplitega
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIPi kausta tootenimi MSV-F2 MNF DN15-300
Seadistusskaala Jah
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tooterühm Manual balancing
Tühjendusfunktsioon Ei
Tüüp MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Malm (EN-GJL-250)
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] 150 KPa
Ventiili suurus DN 32
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality