AB-QM, DN 250, Suur vooluhulk, Mõõteniplitega, Äärik

003Z0718

VVS: 4015108

AB-QM DN 250 HF, kolme mõõtenipliga, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil

Product details

Brutokaal 378 Kilogram
Netokaal 378 Kilogram
Volume 844.8 Liter
EAN 5702425082146

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 250 HF, 带三个测试插头, 动态压差平衡型电动调节阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AB-QM DN250
SCIP 卷宗编号 dfb47b39-658b-43a4-9ef8-7dfaa7d62cae
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Versioon AB-QM
Voolu tüüp Suur vooluhulk
产品系列 Pressure independent balancing and control valves
压力等级 PN 16
压差 [kPa] [最高] 600 KPa
启动压力 [kPa] 60 KPa
型号 AB-QM
标称流量 [m³/h] 370 m³/h
测量头 带测量头
行程 [mm] 30 mm
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁(EN-GJL-250)
阀门尺寸 DN 250
驱动器连接 丹佛斯标准

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality