FJV, 3.40 m³/h, 50 °C - 90 °C, Sisekeere

003N8218

FJV PN16 20/3,4 50-90 sis Rp tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.372 Kilogram
Netokaal 1.303 Kilogram
Volume 4.12 Liter
EAN 5702421100875

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
Description FJV PN16 20/3,4 50-90 sis Rp tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Temperatuuripiirik
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
Heakskiidetud standard ETA VA 1.54/18952
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkus [m] 0 m
Kavitatsioonitegur 0.4
Koonuse / pesa tihendusmaterjal NBR / messing, mat nr 2.0402
Kvs-väärtused [m³/h] 3.4 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 20 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 90 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 50 °C
Tooterühm Temperature controllers
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp FJV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal NBR kumm
Ventiili korpuse materjal Messing CuZn40Pb2 mat. nr 2.0402
Ventiili pesa materjal Kroomnikkel teras, mat nr 1.4301
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Ühenduse suurus Rp 3/4
Ühenduse tüüp Sisekeere
Ühendusstandard ISO 7/1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality