FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, Notranji navoj

003N8217

FJV PN16 15/1,9 50-90 notr. Rp povratek

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.352 Kilogram
Netokaal 1.284 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702421100868

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
Contain batteries No
Description FJV PN16 15/1,9 50-90 sis Rp tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Temperatuuripiirik
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
Heakskiidetud standard ETA VA 1.54/18952
Kapillaartoru pikkus [m] 0 m
Kavitatsioonitegur 0.4
Koonuse / pesa tihendusmaterjal NBR / messing, mat nr 2.0402
Kvs-väärtused [m³/h] 1.9 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 90 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 50 °C
Tooterühm Temperature controllers
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp FJV
Ventiili koonuse materjal NBR kumm
Ventiili korpuse materjal Messing CuZn40Pb2 mat. nr 2.0402
Ventiili pesa materjal Kroomnikkel teras, mat nr 1.4301
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Ühenduse suurus Rp 1/2
Ühenduse tüüp Sisekeere
Ühendusstandard ISO 7/1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Ersatzteile

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality