AVTB, PN 16, DN 20, 3.40 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Sisekeere

003N8142

AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m sis Rp peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.574 Kilogram
Netokaal 1.376 Kilogram
Volume 4.195 Liter
EAN 5702421100745

 

Ajakonstant [s] 25 "
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Anduri ühendus M14x1 / R1/2 väliskeere lisa DIN 2999
Avade arv 2
Avamise reaktsiooniaeg [s] 25 "
China RoHS compliance Out of scope
Description AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m sis Rp peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon Temperatuuriregulaator
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Jah
Heakskiidetud standard ETA VA 1.54/18952
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkus [m] 2.3 m
Kavitatsioonitegur 0.4
Koonuse / pesa tihendusmaterjal NBR / messing, mat nr 2.0402
Kvs-väärtused [m³/h] 3.4 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 20 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 10
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 130 °C
Sulgemise reaktsiooniaeg [s] 25 "
Tagasivoolupiiriku punktsioon Ei
Temperatuuri reguleerimine Jah
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 30 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 9.5 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 150 mm
Tooterühm Temperature controllers
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp AVTB
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal NBR kumm
Ventiili korpuse materjal Messing CuZn40Pb2 mat. nr 2.0402
Ventiili pesa materjal Kroomnikkel teras, mat nr 1.4301
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse suurus Rp 3/4
Ühenduse tüüp Sisekeere
Ühendusstandard ISO 7/1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality