AVTB, PN 16, 5.50 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, Väliskeere

003N5103

AVTB 25 Termostaatventiil 0-30#C

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.796 Kilogram
Netokaal 1.796 Kilogram
Volume 3.804 Liter
EAN 5702421100424

 

Ajakonstant [s] 3 "
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Anduri ühendus M14x1 / R3/4 väliskeere lisa DIN 2999
Avade arv 2
Avamise reaktsiooniaeg [s] 3 "
China RoHS compliance Out of scope
Description AVTB 25 Termostaatventiil 0-30#C
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon Temperatuuriregulaator
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Jah
Heakskiidetud standard ETA VA 1.54/18952
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkus [m] 2 m
Kavitatsioonitegur 0.4
Koonuse / pesa tihendusmaterjal NBR / DZR messing BS 2872 / CZ132
Kvs-väärtused [m³/h] 5.5 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 25 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 10
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 55 °C
Sulgemise reaktsiooniaeg [s] 15 "
Tagasivoolupiiriku punktsioon Ei
Temperatuuri reguleerimine Jah
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 30 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 0 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 18 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 210 mm
Tooterühm Temperature controllers
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp AVTB
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal NBR kumm
Ventiili korpuse materjal DZR messing BS 2872/CZ132
Ventiili pesa materjal Kroomnikkel teras, mat nr 1.4301
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse suurus G 1 1/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere
Ühendusstandard ISO 228/1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality