Termo. käitatav veeventiil, AVTA 15, G, 1/2

003N2151

Korpuse materjal: Roostevaba teras, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb anduri temp. tõusmisel, Laadimistüüp: Universaalne

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.787 Kilogram
Netokaal 1.387 Kilogram
Volume 3.927 Liter
EAN 5702428288170

 

Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] 18 x 210 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] 23/32 x 8 1/4 in
Armoring Jah
Avamiskonfiguratsioon Avaneb anduri temp. tõusmisel
China RoHS compliance Yes
Cv väärtus [gal/min] 2.2 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 0 psi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Hiina
Hooldatav Veeventiili varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] 78 3/4 in
Kapilllaartoru pikkus [mm] 2000 mm
Kapilllaartoru tihend, sisemine/välimine Sisemine
Kapilllaartoru tihend, standardne ISO 228-1
Kapilllaartoru tihendi suurus [tolli] 3/4
Kapilllaartoru tihendi tüüp G
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Kv väärtus [m³/h] 1.9 m³/h
Laadimistüüp Universaalne
Lisateave Setting scale turned 180°
Max andur temperatuur [°C] 57 °C
Max andur temperatuur [°F] 134.6 °F
Max rõhk andurile [bar] 25 bar
Max rõhk andurile [psig] 362.6 psig
Max testrõhk [bar] Pe 25 bar
Max testrõhk [psig] 362.6 psig
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja Agressiivsed kandjad
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Suurim töörõhk [bar] 16 bar
Suurim töörõhk [psig] 232 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 32 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 30 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 86 °F
Toote nimetus Termo. käitatav veeventiil
Tooterühm Water regulating valves
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Veeventiilide lisavarustus
Tüüp AVTA 15
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluava suurus [mm] 15 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3/5 in
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality