AVDA, PN 10, DN 25, 5.50 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, Sisekeere, Rp 1

003N0040

AVDA 25 rõhuregulaator 0,1–1,2 bar

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.375 Kilogram
Netokaal 2.256 Kilogram
Volume 4.416 Liter
EAN 5702421100035

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVDA 25 rõhuregulaator 0,1–1,2 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 1.2 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.1 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 7 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Dif.rõhu vabastusregulaator
Funktsioon VSP - P Jah
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.4
Kvs-väärtused [m³/h] 5.5 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 25 mm
Nimirõhk [bar] 10 bar
Paigaldusversioon Möödaviik
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 10
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu vabastusregulaator
Seadistuse tüüp Reguleeritav
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 10 °C
Spindli asend Normaalselt suletud
Tooterühm Pressure flow controllers
Tüüp AVDA
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse DP materjal NBR-kumm
Ventiili korpuse materjal Kuumstantsitud messing, mat. nr 2.0402 (Ms 58)
Ventiili suurus DN 25
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse suurus Rp 1
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality