ASV-P, DN 20, Väliskeere

003L7627

ASV-P DN 20, väliskeere, automaatne tasakaalustusventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.07 Kilogram
Netokaal 1.07 Kilogram
Volume 3.063 Liter
EAN 5702421527870

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-P DN 20, väliskeere, automaatne tasakaalustusventiil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-väärtused [m³/h] 2.5 m³/h
Paigaldusasend Tagasivoolu toru
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
SCIPi kausta tootenimi "ASV-P DN15-40"
Seadistusskaala Ei
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -20 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Tehaseseadistus [kPa] 10 KPa
Tooterühm Automatic balancing
Tüüp ASV-P
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Messing
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] 150 KPa
Ventiili suurus DN 20
Vooluhulga piiramine Ei
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality