Funktsioon: Ohutuse rõhuvabastusregulaator (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 2.00 bar - 7.50 bar, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: Möödaviik

003H6962

SAVA PN25 25/8 2-7,5 keere möödaviik

Toote üksikasjad

Brutokaal 6.858 Kilogram
Netokaal 6.858 Kilogram
Volume 10.214 Liter
EAN 5710104031118

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description SAVA PN25 25/8 2-7,5 keere möödaviik
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Ohutuse rõhuvabastusregulaator (SÜV)
Funktsioon VSP - P Jah
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.6
Kavitatsioonitegur 100% 0.38
Kavitatsioonitegur 25% 0.64
Kavitatsioonitegur 50% 0.57
Kavitatsioonitegur 75% 0.55
Kvs-väärtused [m³/h] 8 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.02
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 25 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Möödaviik
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 7.5 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 2 bar
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Jah
Seadistuse tüüp Reguleeritav
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt suletud
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM
Tüüp SAVA
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse DP materjal Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjal Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 25
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse suurus G 1 1/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality