AVDS, PN 25, DN 15, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Pealevool

003H6666

AVDS PN25 15/1,6 1-5 keere peale-/tagasivool

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.312 Kilogram
Netokaal 4.312 Kilogram
Volume 10.416 Liter
EAN 5702421541876

 

Alternatiivne soojuskandja Ringlusvesi
Avade arv 2
Description AVDS PN25 15/1,6 1-5 keere peale-/tagasivool
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
Funktsioon Rõhualandusregulaator
Funktsioon VSP - P Jah
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.6
Kavitatsioonitegur 100% 0.41
Kavitatsioonitegur 25% 0.69
Kavitatsioonitegur 50% 0.62
Kavitatsioonitegur 75% 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 1.6 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja Aur
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Pealevool
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 5 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 1 bar
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Rõhualandusregulaator
Seadistuse tüüp Reguleeritav
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM
Tüüp AVDS
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4122
Ventiili korpuse materjal Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality