AVP-F, PN 16, DN 32, 10.00 m³/h, 0.20 bar - 0.20 bar, Väliskeere, G 1 3/4 A

003H6223

AVP-F PN16 32/10 0,2 keere tagasivool AV

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.206 Kilogram
Netokaal 2.206 Kilogram
Volume 4.519 Liter
EAN 5702421537534

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVP-F PN16 32/10 0,2 keere tagasivool AV
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 0.2 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.2 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Dif.rõhu regulaator
Funktsioon VSP - P Jah
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.6
Kavitatsioonitegur 100% 0.38
Kavitatsioonitegur 25% 0.64
Kavitatsioonitegur 50% 0.57
Kavitatsioonitegur 75% 0.55
Kvs-väärtused [m³/h] 10 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 32 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Tagasivool
PN alternatiivne VSP 0
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüp FIKSEERITUD
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM
Tüüp AVP-F
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse DP materjal Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjal Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 32
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse suurus G 1 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality