Toote üksikasjad

Brutokaal 36.7 Kilogram
Netokaal 26.1 Kilogram
Volume 191.5 Liter
EAN 5715162388495

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 1.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Dif.rõhu ja vooluhulga regulaator
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuse materjal Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 125 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 65 mm
Nimirõhk [bar] 40 bar
Paigaldusversioon Pealevool
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 1.5 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 0.5 bar
Rõhuklass PN 40
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüp Reguleeritav
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 160 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 40 bar
Tüüp AFPQ 24
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Jah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 0.5 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality