AFPQ 2, PN 40, 0.50 bar - 1.50 bar, 320 cm²

003G5716

Funktsioon: Dif.rõhu ja vooluhulga regulaator

Toote üksikasjad

Brutokaal 48 Kilogram
Netokaal 38 Kilogram
Volume 192 Liter
EAN 5715162375006

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 1.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Dif.rõhu ja vooluhulga regulaator
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuse materjal Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 250 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 65 mm
Nimirõhk [bar] 40 bar
Paigaldusversioon Tagasivool
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 1.5 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 0.5 bar
Rõhuklass PN 40
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüp Reguleeritav
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 320 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 40 bar
Tüüp AFPQ 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 0.2 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality