AFD 2, PN 40, 8.00 bar - 16.00 bar, 32 cm²

003G5634

Pressure reduction actuator

Toote üksikasjad

Brutokaal 13.5 Kilogram
Netokaal 12.3 Kilogram
Volume 52.2 Liter
EAN 5710104523200

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Description Pressure reduction actuator
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 16 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 8 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhualandusregulaator
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuse materjal Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 125 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 65 mm
Nimirõhk [bar] 40 bar
Paigaldusversioon Pealevool
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 16 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 8 bar
Rõhuregulaator Rõhualandusregulaator
Seadistuse tüüp Reguleeritav
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 32 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 40 bar
Tüüp AFD 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality