AFP 2, PN 40, 0.40 bar - 1.50 bar, 320 cm²

003G5619

Differential pressure actuator

Toote üksikasjad

Brutokaal 30.5 Kilogram
Netokaal 21.5 Kilogram
Volume 184.623 Liter
EAN 5710104523163

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Description Differential pressure actuator
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 1.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.4 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Dif.rõhu regulaator
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuse materjal Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 250 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 65 mm
Nimirõhk [bar] 40 bar
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 40
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüp Reguleeritav
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 320 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 40 bar
Tüüp AFP 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality