AFQMP 2, PN 40, DN 125, 0.10 bar - 1.00 bar, Vooluhulk [m³/h]: 20.00 - 230.00, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G5583

Pressure independent control valve

Toote üksikasjad

Brutokaal 128 Kilogram
Netokaal 103 Kilogram
Volume 637 Liter
EAN 5715162398616

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description Pressure independent control valve
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 1 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.1 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.33
Kavitatsioonitegur 100% 0.3
Kavitatsioonitegur 25% 0.46
Kavitatsioonitegur 50% 0.46
Kavitatsioonitegur 75% 0.42
Kvs-väärtused [m³/h] 250 m³/h
Käik [mm] 23 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.01
Lekkekadu [% Kvs] 0.01
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 125 mm
Nimirõhk [bar] 40 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 1 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 0.1 bar
Rõhuklass PN 40
Rõhuregulaator Ei
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisu Kamber
Seadistuse tüüp Reguleeritav
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi CV materjal EPDM
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 160 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 40 bar
Tüüp AFQMP 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse CV materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Valuteras GP240GH (GS-C 25)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 125
Vooluhulga piiramine Jah
Vooluhulga reguleerimine Jah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 1 bar
Vooluhulk [m3/h] [Max] 230 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 20 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 230 m³/h
Ühenduse suurus DN 125
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality