AFQM 2, PN 25, DN 80, Vooluhulk [m³/h]: 8.00 - 40.00, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G5516

Pressure independent control valve

Toote üksikasjad

Brutokaal 58 Kilogram
Netokaal 53 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5710104522593

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description Pressure independent control valve
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.55
Kavitatsioonitegur 100% 0.51
Kavitatsioonitegur 25% 0.63
Kavitatsioonitegur 50% 0.63
Kavitatsioonitegur 75% 0.57
Kvs-väärtused [m³/h] 80 m³/h
Käik [mm] 19 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.01
Lekkekadu [% Kvs] 0.01
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 80 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 40
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Ei
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisu Kamber
SCIPi kausta nr b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIPi kausta tootenimi AFQM DN65-400
Seadistuse tüüp FIKSEERITUD
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi CV materjal EPDM
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 160 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFQM 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse CV materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 80
Vooluhulga piiramine Jah
Vooluhulga reguleerimine Jah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 0.2 bar
Vooluhulk [m3/h] [Max] 40 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 8 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 40 m³/h
Ühenduse suurus DN 80
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality