PCV-VFGS 2, PN 25, DN 100, 125.00 m³/h, Äärik

003G1563

Paigalduskomplekt PCV-VFGS2 PN25 100/125 äärik

Toote üksikasjad

Brutokaal 85 Kilogram
Netokaal 85 Kilogram
Volume 506.1 Liter
EAN 5702421813874

 

Alternatiivne soojuskandja Ringlusvesi
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description Paigalduskomplekt PCV-VFGS2 PN25 100/125 äärik
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 15 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon PCV paigalduskomplekt
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.4
Kvs-väärtused [m³/h] 125 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja Aur
Läbimõõt [mm] 100 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
Reguleerimise suhtarv 300:1
Rõhuklass PN 25
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt suletud
Tihendusmaterjal Metall
Tooterühm Pilot - controlled valves
Täituri suurus [cm2] 250 cm²
Tüüp PCV-VFGS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 100
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality