PCV-VFGS 2, PN 16, DN 125, 160.00 m³/h, Äärik

003G1554

Paigalduskomplekt PCV-VFGS2 PN16 125/160 äärik

Toote üksikasjad

Brutokaal 95 Kilogram
Netokaal 95 Kilogram
Volume 506.1 Liter
EAN 5702421813812

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description Paigalduskomplekt PCV-VFGS2 PN16 125/160 äärik
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 15 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon PCV paigalduskomplekt
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.35
Kvs-väärtused [m³/h] 160 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 125 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 400:1
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt suletud
Tihendusmaterjal Metall
Tooterühm Pilot - controlled valves
Täituri suurus [cm2] 250 cm²
Tüüp PCV-VFGS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 125
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality