AFD, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Kollane

003G1004

AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 kollane

Toote üksikasjad

Brutokaal 12.944 Kilogram
Netokaal 12.944 Kilogram
Volume 49.392 Liter
EAN 5702421808184

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 kollane
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 0.7 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhualandusregulaator
Korpuse materjal Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 250 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Pealevool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 0.7 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 0.1 bar
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Rõhualandusregulaator
SCIPi kausta nr d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIPi kausta tootenimi AFD/A
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 250 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFD
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Värv Kollane

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality