Pressure transmitters

Kuvab 282 toodet

060G1233

Rõhusaatja, MBS 33M, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 33M-1621-A9AB08-0

060G1234

Rõhusaatja, MBS 33M, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 33M-1821-A9AB08-0

060G1367

Rõhusaatja, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-1611-A6AB04-0

060G1368

Rõhusaatja, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-1811-A6AB04-0

060G1369

Rõhusaatja, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-2011-A6AB04-0

060G1370

Rõhusaatja, MBS 3300, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-2211-A6AB04-0

060G1371

Rõhusaatja, MBS 3300, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-2411-A6AB04-0

060G1372

Rõhusaatja, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-2631-A6AB04-0

060G1463

Rõhusaatja, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-1611-A6FB04-4

060G1464

Rõhusaatja, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-1811-A6FB04-4

Kuva: